Índice alfabético

Numéricos

^

G

Grupo de destino

Grupo de parámetros 1Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 2Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 3Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 4Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 5Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 6Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 7Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 8Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

Grupo de parámetros 9Parámetros básicos (nivel 1)Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)Regulador PID (nivel 2)Regulación del motor (nivel 2)Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)Parámetros avanzados (nivel 3)Parámetros de regulación del motor (nivel 3)Parámetros específicos de la aplicación (solo aplicables para LTX) (nivel 3)Asignación de función de las entradas binarias definida por el usuario (nivel 3)

^

P

P1-01 Velocidad máxima

P1-02 Velocidad mínima

P1-03 Tiempo de rampa de aceleración

P1-04 Tiempo de rampa de deceleración

P1-05 Modo de parada

P1-06 Función de ahorro de energía

P1-07 Tensión nominal del motor

P1-08 Corriente nominal del motor

P1-09 Frecuencia nominal del motor

P1-10 Velocidad nominal del motor

P1-11 Aumento de tensión

P1-12 Fuente de señal de control

P1-13 Protocolo de fallos

P1-14 Acceso a parámetros avanzado

P1-15 Selección de función de entradas binarias

P1-16 Tipo de motor

P1-17 Selección de función de servomódulo

P1-18 Selección de termistor de motor

P1-19 Dirección del variador

P1-20 Velocidad de transmisión en baudios de SBus

P1-21 Rigidez

P1-22 Inercia de carga del motor

P2-01 Velocidad fija nominal 1

P2-01–P2-08

P2-02 Velocidad fija nominal 2

P2-03 Velocidad fija nominal 3

P2-04 Velocidad fija nominal 4

P2-05 Velocidad fija nominal 5

P2-06 Velocidad fija nominal 6

P2-07 Consigna de velocidad fija 7

P2-08 Consigna de velocidad fija 8

P2-09 Frecuencia de resonancia

P2-10 Banda de frecuencia de resonancia

P2-11 Salida analógica 1 selección de función

P2-11/P2-13 Salidas analógicas

P2-12 Formato de salida analógica

P2-13 Salida analógica 2 selección de función

P2-14 Salida analógica 2 formato

P2-15 Salida de relé de usuario 1 selección de función

P2-15/P2-20 Salidas de relé

P2-16 Límite superior de relé de usuario 1: salida analógica 1

P2-17 Límite inferior de relé de usuario 1: salida analógica

P2-18 Salida de relé de usuario 2 selección de función

P2-19 Límite superior de relé de usuario 2: salida analógica 2

P2-20 Límite inferior de relé de usuario 2: Salida analógica

P2-21 Factor de escalado de la indicación

P2-21/22 Escalado de indicación

P2-22 Fuente de escalado de la indicación

P2-23 Tiempo de mantenimiento de velocidad cero

P2-24 Frecuencia de conmutación, modulación por ancho de impulsos

P2-25 Segunda rampa de deceleración

P2-26 Habilitación de función de reconexión

P2-27 Modo standby

P2-28 Escalado de velocidad de esclavo

P2-29 Factor de escalado velocidad de esclavo

P2-30 Entrada analógica 1 formato

P2-31 Entrada analógica 1 escalado

P2-32 Offset entrada analógica 1

P2-33 Entrada analógica 2 formato

P2-34 Entrada analógica 2 escalado

P2-35 Offset entrada analógica 2

P2-36 Selección de modo de arranque

P2-37 Comportamiento de habilitación/conmutación

P2-38 Fallo de red de regulación de parada

P2-39 Bloqueo de parámetros

P2-40 Acceso a parámetros avanzado definición de código

P3-01 Ganancia proporcional PID

P3-02 Constante de tiempo integral PID

P3-03 Constante de tiempo diferencial PID

P3-04 Modo de funcionamiento PID

P3-05 Selección de referencia PID

P3-06 Referencia de consigna fija PID 1

P3-07 Límite superior de regulador PID

P3-08 Regulador PID límite inferior

P3-09 Regulador de salida PID

P3-10 Selección de retroalimentación PID

P3-11 Umbral de diferencia de regulación PID para activación de rampa

P3-12 Indicación del valor real de factor de escalado PID

P3-13 Retroalimentación PID nivel de despertar

P4-01 Regulación del motor

P4-02 Auto-Tune

P4-03 Ganancia proporcional del regulador de velocidad

P4-04 Constante de tiempo integral del regulador de velocidad

P4-05 Factor de potencia del motor

P4-06 – P4-09 Ajustes del par del motor

P4-06 Fuente de referencia de par

P4-07 Límite superior de par del motor

P4-08 Límite inferior de par

P4-09 Límite superior de par regenerativo

P4-10 Curva característica U/f frecuencia de adaptación

P4-10/11 Ajustes de curva característica U/f

P4-11 Curva característica U/f tensión de adaptación

P4-12 Control de freno del motor

P4-13 Tiempo de desbloqueo del freno de motor

P4-14 Tiempo de activación del freno del motor

P4-15 Umbral de par para desbloqueo del freno

P4-16 Tiempo de desbordamiento de umbral de par de elevador

P4-17 Protección térmica del motor según UL508C

P4-18 Gestión de sobrecarga

P5-01 Dirección del variador

P5-02 Velocidad de transmisión en baudios SBus/CANopen

P5-03 Velocidad de transmisión en baudios de Modbus

P5-04 Formato de datos de Modbus

P5-05 Reacción a fallo de comunicación

P5-06 Tiempo de desbordamiento de fallo de comunicación

P5-07 Especificación de rampa mediante SBus

P5-08 Duración de sincronización

P5-09 – P5-11 Definición PDOx de bus de campo

P5-09 Definición PDO2 de bus de campo

P5-10 Definición PDO3 de bus de campo

P5-11 Definición PDO4 de bus de campo

P5-12 – P5-14 Definición PDIx de bus de campo

P5-12 Definición PDI2 de bus de campo

P5-13 Definición PDI3 de bus de campo

P5-14 Definición PDI4 de bus de campo

P5-15 Función de relé de expansión 3

P5-16 Relé 3 límite superior

P5-17 Relé 3 límite inferior

P5-18 Función de relé de expansión 4

P5-19 Relé 4 límite superior

P5-20 Relé 4 límite inferior

P6-01 Activación de actualización de firmware

P6-02 Gestión térmica automática

P6-03 Tiempo de retardo Auto-Reset

P6-04 Banda de histéresis del relé de usuario/salidas analógicas

P6-05 Activación de la realimentación del encoder

P6-06 Número de impulsos del encoder por vuelta (PPR)

P6-07 Umbral de disparo para error de velocidad

P6-08 Frecuencia máx. para consigna de velocidad

P6-09 Regulación estática de velocidad/distribución de cargas

P6-10 Reservado

P6-11 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de habilitación

P6-12 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de bloqueo (consigna de velocidad fija 8)

P6-13 Lógica de modo de incendio

P6-14 Velocidad en modo de incendio

P6-15 Salida analógica 1 escalado

P6-16 Offset salida analógica 1

P6-17 Tiempo de desbordamiento de límite de par máx.

P6-18 Nivel de tensión de frenado de corriente continua

P6-19 Valor de resistencia de frenado

P6-20 Potencia de la resistencia de frenado

P6-21 Ciclo de trabajo del freno chopper en caso de temperatura insuficiente

P6-22 Resetear el tiempo de funcionamiento del ventilador

P6-23 Restablecer el contador de kWh y el contador de MWh

P6-24 Ajustes de fábrica de los parámetros

P6-25 Nivel de código de acceso

P7-01 Resistencia de estator del motor (Rs)

P7-02 Resistencia del rotor del motor (Rr)

P7-03 Inductancia del estator del motor (Lsd)

P7-04 Corriente de magnetización del motor (Id rms)

P7-05 Coeficiente de pérdida de dispersión del motor (Sigma)

P7-06 Inductancia de estator del motor (Lsq) − solo para motores síncronos

P7-07 Regulación de generador avanzada

P7-08 Adaptación de parámetros

P7-09 Límite de corriente sobretensión

P7-10 Inercia de carga del motor/rigidez

P7-11 Límite inferior de ancho de impulsos

P7-12 Tiempo de premagnetización

P7-13 Amplificación D para regulador de velocidad vectorial

P7-14 Aumento de par de baja frecuencia

P7-15 Límite de frecuencia de aumento de par

P7-16 Velocidad según placa de características del motor

P8-01 Escalado de encoder simulado

P8-02 Valor de escalado del impulso de entrada

P8-03 Error de seguimiento bajo

P8-04 Error de seguimiento alto

P8-05 Búsqueda de referencia

P8-06 Regulador de posición de ganancia proporcional

P8-07 Modo de disparador Touch Probe

P8-08 Reservado

P8-09 Ganancia por precontrol para la velocidad

P8-10 Ganancia por precontrol para la aceleración

P8-11 Offset de referencia Low-Word

P8-12 Offset de referencia High-Word

P8-13 Reservado

P8-14 Par de habilitación de referencia

P9-01 Habilitación de fuente de entrada

P9-02 Parada rápida de fuente de entrada

P9-03 Fuente de entrada para giro a derechas (CW)

P9-04 Fuente de entrada para giro a izquierdas (CCW)

P9-05 Activación de la función de parada

P9-06 Activación de retroceso

P9-07 Fuente de entrada de Reset

P9-08 Fuente de entrada para fallo externo

P9-09 Fuente para puesta fuera de funcionamiento por control mediante bornas

P9-10 – P9-17 Fuente de consigna

P9-10 Fuente de consigna 1

P9-11 Fuente de consigna 2

P9-12 Fuente de consigna 3

P9-12 Fuente de consigna 3

P9-14 Fuente de consigna 5

P9-15 Fuente de consigna 6

P9-16 Fuente de consigna 7

P9-17 Fuente de consigna 8

P9-18 – P9-20 Entrada para la selección de la fuente de consigna

P9-18 Entrada 0 para selección de la fuente de consigna

P9-19 Entrada 1 para selección de la fuente de consigna

P9-20 Entrada 2 para selección de la fuente de consigna

P9-21 – P9-23 Entrada para la selección de la consigna de velocidad fija

P9-21 Entrada 0 para selección de la consigna de velocidad fija

P9-22 Entrada 1 para selección de la consigna de velocidad fija

P9-23 Entrada 2 para selección de la consigna de velocidad fija

P9-24 Entrada de modo manual positivo

P9-25 Entrada modo manual negativo

P9-26 Entrada para habilitación de marcha de referencia

P9-27 Entrada de leva de referencia

P9-28 Fuente de entrada potenciómetro del motor acel.

P9-29 Potenciómetro del motor hacia abajo

P9-30 Interruptor límite de velocidad CW

P9-31 Interruptor límite de velocidad CCW

P9-32 Selección de la rampa de deceleración/rampa de parada rápida

P9-33 Selección de entradas para modo de incendio

P9-34 Referencia de consigna fija PID entrada de selección 0

P9-35 Referencia de consigna fija PID entrada de selección 1

Palabra de control

Palabra de estado

Palabras de indicación en advertencias

Parámetro

Parámetros específicos de servo (nivel 1)

Parámetros para la selección de una fuente de consigna

Parámetros para la selección de una fuente de lógica

Parámetros para vigilancia en tiempo real

Potencia de salida y carga de corriente

Potenciómetro del motor

Procedimiento automático de medición

Protección térmica del motor

Protección térmica del motor TF, TH, KTY84, PT1000

Puerto de comunicación RJ45

Puerto de comunicación RJ45

Puesta en marcha

Puesta en marcha

Puesta en marcha, requisitos

^