Conector de comunicación RJ45
ATENCIÓN
Tensión del puerto no adecuada para PC.
Daños materiales en el PC en caso de conexión directa con el puerto de comunicación RJ45.
- Utilice el adaptador de ingeniería tal y como se describe en el capítulo Puesta en marcha con el software LT Shell.
- Los variadores con el índice de protección IP20/IP55 tienen un puerto RJ45 para ingeniería y comunicación.
- Los variadores con el índice de protección IP66 tienen dos puertos RJ45 para ingeniería y comunicación.
Puerto en la unidad

[1] | SBus-/bus CAN- |
|
|
[2] | SBus+/bus CAN+ |
|
|
[3] | 0 V |
|
|
[4] | RS485- (ingeniería) |
|
|
[5] | RS485+ (ingeniería) |
|
|
[6] | +24 V (tensión de salida/tensión de apoyo) |
|
|
[7] | RS485- (Modbus RTU) |
|
|
[8] | RS485+ (Modbus RTU) |
|
|