Connecteur femelle RJ45 pour la communication
ATTENTION
Tension non adaptée pour un PC appliquée au connecteur femelle.
Dommages matériels sur le PC en cas de raccordement direct avec le connecteur femelle RJ45 pour la communication.
- Utiliser un adaptateur d'ingénierie conformément aux instructions du chapitre Mise en service avec logiciel d'ingénierie LT Shell.
- Les variateurs de vitesse en indices de protection IP20 / IP55 sont équipés d'un connecteur femelle RJ45 pour l'ingénierie et la communication.
- Les variateurs de vitesse en indice de protection IP66 sont équipés de deux connecteurs femelles RJ45 pour l'ingénierie et la communication.
Connecteur femelle sur l'appareil

[1] | SBus- / Bus CAN- |
|
|
[2] | SBus+ / Bus CAN+ |
|
|
[3] | 0 V |
|
|
[4] | RS485- (ingénierie) |
|
|
[5] | RS485+ (ingénierie) |
|
|
[6] | +24 V (tension de sortie / tension de sauvegarde) |
|
|
[7] | RS485- (Modbus RTU) |
|
|
[8] | RS485+ (Modbus RTU) |
|
|