Conector de comunicação RJ45
AVISO
Tensão inadequada para PC na tomada.
Danos materiais ao PC em caso de ligação direta à tomada de comunicação RJ45.
- Utilizar o adaptador de engenharia conforme descrito no capítulo Colocação em operação com o software de engenharia LT Shell.
- Os conversores no grau de proteção IP20/IP55 possuem uma tomada RJ45 para engenharia e comunicação.
- Os conversores no grau de proteção IP66 possuem duas tomadas RJ45 para engenharia e comunicação.
Tomada no dispositivo

[1] | SBus-/rede CAN- |
|
|
[2] | SBus+/rede CAN+ |
|
|
[3] | 0 V |
|
|
[4] | RS485- (engenharia) |
|
|
[5] | RS485+ (engenharia) |
|
|
[6] | +24 V (tensão de saída/tensão auxiliar) |
|
|
[7] | RS485- (Modbus RTU) |
|
|
[8] | RS485+ (Modbus RTU) |
|
|