Instalação elétrica

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a capacitores não descarregados. Ainda podem existir tensões perigosas no interior da unidade e nos bornes até 10 minutos após desligar a unidade da rede elétrica.
Morte ou ferimentos graves.
- Aguardar 10 minutos após desligar o conversor e desconectar a tensão de entrada e a tensão de 24 VCC.
- Certificar-se de que não existe tensão na unidade.
- Apenas então inicie os trabalhos na unidade.

ATENÇÃO

Perigo de morte em caso de queda do dispositivo de elevação.
Morte ou ferimentos graves.
- Não utilizar o conversor como um dispositivo de segurança para sistemas de elevação. Utilizar sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de segurança.
- A instalação do conversor deve ser realizada apenas por um técnico em elétrica, de acordo com as regulamentações e normas aplicáveis.
- O cabo de aterramento deve ser suficiente para a máxima fuga à terra que é normalmente limitada pelos fusíveis ou pela chave de proteção do motor.
- O conversor possui o grau de proteção IP20. Para obter um grau de proteção IP mais elevado, utilizar uma carcaça apropriada ou as variantes IP55/NEMA 12K ou IP66/NEMA 4X.
- Certifique-se que as unidades estão aterradas corretamente. Para isso, observe o esquema de ligação no capítulo Conexões do conversor do motor.
Informações adicionais