Instalación eléctrica

ADVERTENCIA

Peligro de electrocución por condensadores no descargados completamente. Las altas tensiones pueden persistir en las bornas y dentro de la unidad hasta pasados 10 minutos tras desconectarla de la red de alimentación.
Lesiones graves o fatales.
- Espere 10 minutos después de haber desconectado el variador de la tensión y haber desconectado la tensión de red y la tensión de 24 V CC.
- Verifique la ausencia de tensión de la unidad.
- Empiece solo entonces con los trabajos en la unidad.

ADVERTENCIA

Peligro de muerte al caerse el mecanismo elevador.
Lesiones graves o fatales.
- No utilice el variador como dispositivo de seguridad en aplicaciones de elevación. Utilice como dispositivo de seguridad sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.
- Solo personal eléctrico especializado puede instalar los variadores, de acuerdo con las disposiciones y la regulación que correspondan.
- El cable de puesta a tierra ha de estar diseñado para la corriente máxima de fallo de red, que normalmente se limita a través de los fusibles o guardamotores.
- El variador tiene el índice de protección IP20. Para obtener un índice de protección IP más elevado, utilice una protección adecuada, o bien las variantes IP55/NEMA 12K o IP66/NEMA 4X.
- Asegúrese de que las unidades están conectadas a tierra correctamente. Tenga en cuenta al respecto el esquema de conexiones en el capítulo Conexión del variador y del motor.
Información adicional