Elektrische Installation

WARNUNG

Stromschlag durch nicht entladene Kondensatoren. Hohe Spannungen können noch bis zu 10 Minuten nach der Trennung vom Netz an den Klemmen und innerhalb des Geräts vorhanden sein.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Warten Sie 10 Minuten, nachdem Sie den Umrichter spannungsfrei geschaltet haben und die Netzspannung und die DC-24-V-Spannung abgeschaltet haben.
- Stellen Sie dann die Spannungsfreiheit des Geräts fest.
- Beginnen Sie erst danach mit den Arbeiten am Gerät.

WARNUNG

Lebensgefahr bei Herabfallen des Hubwerks.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Verwenden Sie den Umrichter nicht im Sinne einer Sicherheitsvorrichtung für Hubwerksanwendungen. Verwenden Sie als Sicherheitsvorrichtung Überwachungssysteme oder mechanische Schutzvorrichtungen.
- Nur Elektrofachpersonal darf die Umrichter unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften und Regelwerke installieren.
- Das Erdungskabel muss für den maximalen Netzfehlerstrom ausgelegt sein, der normalerweise durch die Sicherungen oder Motorschutzschalter begrenzt wird.
- Der Umrichter hat die Schutzart IP20. Für eine höhere IP-Schutzart verwenden Sie eine geeignete Kapselung oder die Variante IP55/NEMA 12K oder IP66/NEMA 4X.
- Stellen Sie sicher, dass die Geräte korrekt geerdet sind. Beachten Sie dazu das Schaltbild im Kapitel Anschließen von Umrichter und Motor.
Weiterführende Informationen