Anschlussbild

WARNUNG

Gefahr durch Stromschlag. Unsachgemäße Verdrahtung kann zu Gefährdung durch hohe Spannungen führen.
Tod oder schwere Körperverletzungen.
- Halten Sie die folgenden Punkte ein.
Schalten Sie bei den folgenden Anwendungen stets die Bremse auf der AC- und DC-Seite ab:
- Bei sämtlichen Hubwerksanwendungen.
- Bei Anwendungen, die eine rasche Bremsenansprechzeit erfordern.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
- Folgende Umrichter in Schutzart IP66/NEMA 4X haben bereits Öffnungen für Netz-, Motor- und Steuerleitung.
- 200 – 240 V: 0.75 – 11 kW
- 380 – 480 V: 0.75 – 22 kW
- 500 – 600 V: 0.75 – 30kW
- Folgende Umrichter in Schutzart IP55/NEMA 12K sind mit einer Einführungsplatte aus Metall ausgeführt. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Kabeleinführungen benutzerdefiniert zu bohren.
- 200 – 240 V: 5.5 – 75 kW
- 380 – 480 V: 11 – 160 kW
- 500 – 600 V: 15 – 110 kW
- 480 – 525 V: 132 – 200 kW
- Folgende Umrichter in Schutzart IP55/NEMA 12K haben bereits Öffnungen für Netz-, Motor-, Bremswiderstands-, Kommunikations- und Steuerleitung.
- 380 – 480 V: 200 – 250 kW
- Schließen Sie den Bremsgleichrichter über eine separate Netzzuleitung an.
- Die Speisung über die Motorspannung ist nicht zulässig!
HINWEIS

Bei einem Neugerät sind die Klemmplätze DC-, + (DC+) und BR zunächst mit herausbrechbaren Abdeckungen versehen, diese müssen bei Bedarf herausgebrochen werden.

[1] | Netzschütz zwischen Versorgungsnetz und Umrichter |
[2] | Bremse |
[3] | Hauptschalter (nur bei der Geräteausführung IP66/NEMA 4x-Gehäuse mit Schalter (MC LTP-B..-40)) |
[4] | Anschluss Bremswiderstand BW../BW..T |
[5] | Bimetallrelais zum Schutz des Bremswiderstands |
[6] | Netzdrossel (optional) |
[7] | Netzfilter (optional) |
* nicht bei 1-phasig 230 V
Weiterführende Informationen