Anschluss Bremswiderstand

WARNUNG

Gefahr durch Stromschlag. Die Zuleitungen zu den Bremswiderständen führen im Nennbetrieb hohe Gleichspannung (ca. DC 900 V).
Tod oder schwere Verletzungen.
- Schalten Sie den Umrichter mindestens 10 Minuten vor dem Entfernen des Versorgungskabels spannungslos.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr. Die Oberflächen der Bremswiderstände erreichen bei Belastung mit PN hohe Temperaturen.
Leichte Verletzungen.
- Wählen Sie einen dafür geeigneten Einbauort.
- Berühren Sie die Bremswiderstände nicht.
- Bringen Sie einen geeigneten Berührungsschutz an.
Der Anschluss des Bremswiderstands erfolgt zwischen den Umrichterklemmen "BR" und "+". Diese Klemmen sind bei einem Neugerät mit herausbrechbaren Abdeckungen versehen. Brechen Sie beim Erstgebrauch die Abdeckungen heraus.
- Kürzen Sie die Leitungen auf die erforderliche Länge.
- Verwenden Sie 2 eng verdrillte Leitungen oder ein 2-adriges, geschirmtes Leistungskabel. Dimensionieren Sie den Kabelquerschnitt nach dem Auslösestrom IF von F16 und die Nennspannung des Kabels gemäß DIN VDE 0298.
- Schützen Sie den Bremswiderstand mit einem Bimetallrelais und stellen Sie den Auslösestrom IF des entsprechenden Bremswiderstands ein.
- Bremswiderstände in Flachbauform haben einen internen thermischen Überlastungsschutz (nicht auswechselbare Schmelzsicherung). Montieren Sie die Bremswiderstände in Flachbauform mit dementsprechendem Berührungsschutz.
- Bei Bremswiderständen der Baureihe BW...-...-T können Sie alternativ zu einem Bimetallrelais den integrierten Temperaturfühler mit einem 2-adrigen, geschirmten Kabel anschließen.