Stichwortverzeichnis
A
AbmessungenIP20-GehäuseIP55- / NEMA-12-GehäuseBetriebExterne SicherheitssteuerungInbetriebnahmeInstallationBremswiderstandUmrichter und MotorBremswiderstandStatischBediengerät1-Phasensystem AC 200 – 240 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter3-Phasensystem AC 500 – 600 V3-Phasensystem AC 200 – 240 V
Abschnittsbezogene Warnhinweise
AnforderungenIP20-GehäuseIP55- / NEMA-12-GehäuseBetriebExterne SicherheitssteuerungInbetriebnahmeInstallationBremswiderstandUmrichter und MotorBremswiderstandStatischBediengerät1-Phasensystem AC 200 – 240 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter3-Phasensystem AC 500 – 600 V3-Phasensystem AC 200 – 240 V
AnschlussIP20-GehäuseIP55- / NEMA-12-GehäuseBetriebExterne SicherheitssteuerungInbetriebnahmeInstallationBremswiderstandUmrichter und MotorBremswiderstandStatischBediengerät1-Phasensystem AC 200 – 240 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter3-Phasensystem AC 500 – 600 V3-Phasensystem AC 200 – 240 V
Anschluss-SchaltbildIP20-GehäuseIP55- / NEMA-12-GehäuseBetriebExterne SicherheitssteuerungInbetriebnahmeInstallationBremswiderstandUmrichter und MotorBremswiderstandStatischBediengerät1-Phasensystem AC 200 – 240 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter3-Phasensystem AC 500 – 600 V3-Phasensystem AC 200 – 240 V
AnwenderschnittstelleIP20-GehäuseIP55- / NEMA-12-GehäuseBetriebExterne SicherheitssteuerungInbetriebnahmeInstallationBremswiderstandUmrichter und MotorBremswiderstandStatischBediengerät1-Phasensystem AC 200 – 240 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V3-Phasensystem AC 380 – 480 V als IT-Netz-Version – Gerät ohne Filter3-Phasensystem AC 500 – 600 V3-Phasensystem AC 200 – 240 V
I
InstallationshinweiseInbetriebnahmeKlemmenmodus (Werkseinstellung)PID-ReglermodusSicherheitshinweiseTastenfeldmodusAnforderungenBremswiderständeElektrischeHinweise zum Verlegen der SteuerleitungenUmrichter- und MotoranschlussAufstellungshöhe > 1000 mDeratingAbmessungenMontageAbmessungen
IP20- / NEMA-1-GehäuseInbetriebnahmeKlemmenmodus (Werkseinstellung)PID-ReglermodusSicherheitshinweiseTastenfeldmodusAnforderungenBremswiderständeElektrischeHinweise zum Verlegen der SteuerleitungenUmrichter- und MotoranschlussAufstellungshöhe > 1000 mDeratingAbmessungenMontageAbmessungen
IP55- / NEMA-12-GehäuseInbetriebnahmeKlemmenmodus (Werkseinstellung)PID-ReglermodusSicherheitshinweiseTastenfeldmodusAnforderungenBremswiderständeElektrischeHinweise zum Verlegen der SteuerleitungenUmrichter- und MotoranschlussAufstellungshöhe > 1000 mDeratingAbmessungenMontageAbmessungen
P
P1-03 Beschleunigungsrampenzeit
P1-08 Bemessungsstrom des Motors
P1-10 Bemessungsdrehzahl des Motors
P1-14 Erweiterter Parameterzugriff
P1-15 Digitaleingänge Funktionsauswahl
P1-17 Servomodul Funktionsauswahl
P2-10 Ausblendbandfrequenzband
P2-11 Analogausgang 1 Funktionsauswahl
P2-13 Analogausgang 2 Funktionsauswahl
P2-15 Anwender-Relaisausgang 1 Funktionsauswahl
P2-16 Obergrenze Anwenderrelais 1: Analogausgang 1
P2-17 Untergrenze Anwenderrelais 1: Analogausgang
P2-18 Anwender-Relaisausgang 2 Funktionsauswahl
P2-19 Obergrenze Anwenderrelais 2: Analogausgang 2
P2-20 Untergrenze Anwenderrelais 2: Analogausgang
P2-21 Anzeigeskalierungsfaktor
P2-22 Anzeigeskalierungsquelle
P2-25 Zweite Verzögerungsrampe
P2-28 Slave-Drehzahlskalierung
P2-29 Slave-Drehzahl Skalierungsfaktor
P2-31 Analogeingang 1 Skalierung
P2-34 Analogeingang 2 Skalierung
P2-37 Freigabeverhalten/Umschaltverhalten
P2-38 Netzausfall Stoppregelung
P2-40 Erweiterter Parameterzugriff Code-Definition
P3-01 PID-Proportionalverstärkung
P3-02 PID-integrierende Zeitkonstante
P3-03 PID-differenzierende Zeitkonstante
P3-11 PID-Regeldifferenzschwelle für Rampenaktivierung
P3-12 PID-Istwertanzeige Skalierungsfaktor
P3-13 PID-Feedback Aufwachpegel
P4-03 Drehzahlregler Proportionalverstärkung
P4-04 Drehzahlregler integrierende Zeitkonstante
P4-06 – P4-09 Einstellungen Motordrehmoment
P4-06 Drehmoment-Referenz-Quelle
P4-07 Obergrenze Motordrehmoment
P4-09 Obergrenze generatorisches Drehmoment
P4-10 U/f-Kennlinie Anpassungsfrequenz
P4-10/11 Einstellungen U/f-Kennlinie
P4-11 U/f-Kennlinie Anpassungsspannung
P4-13 Öffnungszeit der Motorbremse
P4-14 Einfallzeit der Motorbremse
P4-15 Drehmomentschwelle für Bremsenöffnung
P4-16 Timeout Drehmomentschwelle
P4-17 Thermischer Motorschutz nach UL508C
P5-05 Reaktion auf Kommunikationsausfall
P5-06 Timeout Kommunikationsausfall
P5-09 – P5-11 Feldbus-PDOx-Definition
P5-12 – P5-14 Feldbus-PDIx-Definition
P5-15 Funktion Erweiterungsrelais 3
P5-18 Funktion Erweiterungsrelais 4
P6-01 Firmware-Upgrade-Aktivierung
P6-02 Automatisches thermisches Management
P6-03 Verzögerungszeit Auto-Reset
P6-04 Anwenderrelais-Hystereseband/Analogausgänge
P6-05 Aktivierung Geberrückführung
P6-07 Auslöseschwelle Drehzahlfehler
P6-08 Max. Frequenz für Drehzahl-Sollwert
P6-09 Regelung Drehzahlstatik/Lastaufteilung
P6-11 Drehzahlhaltezeit bei Freigabe
P6-12 Drehzahlhaltezeit bei Sperre (Festsolldrehzahl 8)
P6-15 Analogausgang 1 Skalierung
P6-17 Max. Drehmomentgrenze Timeout
P6-18 Spannungspegel Gleichstrombremsung
P6-20 Bremswiderstandsleistung
P6-21 Brems-Chopper-Arbeitszyklus bei Untertemperatur
P6-22 Lüfterlaufzeit zurücksetzen
P6-23 kWh-Zähler und MWh-Zähler zurücksetzen
P6-24 Parameterwerkseinstellungen
P7-01 Statorwiderstand des Motors (Rs)
P7-02 Rotorwiderstand des Motors (Rr)
P7-03 Statorinduktivität des Motors (Lsd)
P7-04 Magnetisierungsstrom des Motors (Id rms)
P7-05 Streuverlustkoeffizient des Motors (Sigma)
P7-06 Statorinduktivität des Motors (Lsq) − nur für Synchronmotoren
P7-07 Erweiterte Generatorregelung
P7-09 Stromgrenze Überspannung
P7-10 Motorlast-Trägheit/Steifigkeit
P7-11 Untergrenze Impulsbreite
P7-13 Vektor-Drehzahlregler D-Verstärkung
P7-14 Niederfrequenz-Drehmomenterhöhung
P7-15 Frequenzgrenze Drehmomenterhöhung
P7-16 Drehzahl gemäß Motortypenschild
P8-01 Simulierte Geberskalierung
P8-02 Skalierungswert Eingangsimpuls
P8-06 Positionsregler Proportionalverstärkung
P8-07 Touch-Probe-Trigger-Modus
P8-09 Verstärkung durch Vorsteuerung für die Geschwindigkeit
P8-10 Verstärkung durch Vorsteuerung für die Beschleunigung
P8-11 Low-Word Referenz-Offset
P8-12 High-Word Referenz-Offset
P8-14 Referenzfreigabe-Drehmoment
P9-02 Schnellstopp Eingangsquelle
P9-03 Eingangsquelle für Rechtslauf (CW)
P9-04 Eingangsquelle für Linkslauf (CCW)
P9-05 Aktivierung der Haltefunktion
P9-08 Eingangsquelle für externen Fehler
P9-09 Quelle für Außerkraftsetzung durch Klemmensteuerung
P9-18 – P9-20 Eingang zur Auswahl der Sollwertquelle
P9-18 Eingang 0 für Auswahl der Sollwertquelle
P9-19 Eingang 1 für Auswahl der Sollwertquelle
P9-20 Eingang 2 für Auswahl der Sollwertquelle
P9-21 – P9-23 Eingang für Auswahl der Festsoll-Drehzahl
P9-21 Eingang 0 für Auswahl der Festsolldrehzahl
P9-22 Eingang 1 für Auswahl der Festsolldrehzahl
P9-23 Eingang 2 für Auswahl der Festsolldrehzahl
P9-24 Eingang positiver Tippbetrieb
P9-25 Eingang negativer Tippbetrieb
P9-26 Eingang für Referenzlauffreigabe
P9-28 Eingangsquelle Motorpotenziometer auf
P9-30 Drehzahlgrenzschalter CW
P9-31 Drehzahlgrenzschalter CCW
P9-32 Auswahl der Verzögerungsrampe/Schnellstopprampe
P9-33 Eingangsauswahl Feuermodus
P9-34 PID-Festsollreferenz Auswahleingang 0
P9-35 PID-Festsollreferenz Auswahleingang 1
Parameter für die Auswahl einer Logikquelle
Parameter für die Auswahl einer Sollwertquelle
Parameter für Echtzeit-Überwachung
Parametergruppe 1Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 2Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 3Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 4Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 5Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 6Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 7Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 8Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
Parametergruppe 9Digitaleingänge Funktionsauswahl (P1-15)Basisparameter (Ebene 1)Erweiterte Parametrierung (Ebene 2)PID-Regler (Ebene 2)Motorregelung (Ebene 2)Feldbuskommunikation (Ebene 2)erweiterte Parameter (Ebene 3)Motorregelungsparameter (Ebene 3)Anwendungsspezifische (nur LTX anwendbare) Parameter (Ebene 3)Benutzerdefinierte Funktionszuweisung der Digitaleingänge (Ebene 3)
S
Schaltvermögen Sicherheitsschaltgerät
Servo-spezifische Parameter (Ebene 1)
Sicher abgeschaltetes Moment (STO)
Sicherheitsfunktionen nachweisen
SicherheitshinweiseFehlerdiagnoseFehlerhistorieFehlerlisteAufstellungAufstellungshöhe > 1000 mGeneratorischer BetriebMontageTransportVorbemerkungenEinschränkungenAnforderungenSicherer ZustandHauptklemmenRelaisklemmen
Sicherheitsschaltgeräte, Anforderungen
Sicherheitssteuerung, externeFehlerdiagnoseFehlerhistorieFehlerlisteAufstellungAufstellungshöhe > 1000 mGeneratorischer BetriebMontageTransportVorbemerkungenEinschränkungenAnforderungenSicherer ZustandHauptklemmenRelaisklemmen
SicherheitstechnikFehlerdiagnoseFehlerhistorieFehlerlisteAufstellungAufstellungshöhe > 1000 mGeneratorischer BetriebMontageTransportVorbemerkungenEinschränkungenAnforderungenSicherer ZustandHauptklemmenRelaisklemmen
Sicherheitstechnische Auflagen
SignalklemmenüberblickFehlerdiagnoseFehlerhistorieFehlerlisteAufstellungAufstellungshöhe > 1000 mGeneratorischer BetriebMontageTransportVorbemerkungenEinschränkungenAnforderungenSicherer ZustandHauptklemmenRelaisklemmen