Relaisklemmen
ACHTUNG
Schließen Sie keine induktiven Lasten an den Relaiskontakt an.
Mögliche Sachschäden.

Klemme Nr. | Signal | Relaisfunktionsauswahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
14 | Relaisausgang 1 Bezug | P2-15 | Relaiskontakt (AC 250 V/DC 30 V, max. 5 A) Eine Bremsenansteuerung muss über ein Schütz oder einen Bremsgleichrichter erfolgen. |
15 | Relaisausgang 1 Schließer | ||
16 | Relaisausgang 1 Öffner | ||
17 | Relaisausgang 2 Bezug | P2-18 | |
18 | Relaisausgang 2 Schließer |