Bornas de relé
ATENCIÓN
No conecte cargas inductivas al contacto de relé.
Posibles daños materiales.

Borna N.º | Señal | Selección de la función del relé | Descripción |
|---|---|---|---|
14 | Salida de relé 1 referencia | P2-15 | Contacto de relé (250 V CA / 30 V CC, máx. 5 A) Un control del freno debe efectuarse mediante un contactor o un rectificador del freno. |
15 | Salida de relé 1 contacto normalm. abierto | ||
16 | Salida de relé 1 contacto normalm. cerrado | ||
17 | Salida de relé 2 referencia | P2-18 | |
18 | Salida de relé 2 contacto normalm. abierto |