Conexiones de señal del bloque de bornas de señal
AVISO

- Si las entradas del variador se alimentan de una tensión de alimentación externa de 24 V o de un PLC, conecte el potencial de referencia GND a las bornas 7 y 9. La electrónica de control del variador funciona sin potencial.
- Si la STO es controlada por una tensión de alimentación externa, realice su cableado según los ejemplos de conexión del capítulo Desconexión individual.
- Si se utiliza un encoder TTL o HTL, no conecte su señal GND con la borna 7 o 9.
Nr. de borna | Señal | Conexión | DescripciónLa asignación de función se efectúa a través de P1-15 |
|---|---|---|---|
1 | +24 VIO | +24 V: Tensión de referencia/tensión de apoyo | Tensión de referencia para el control de las entradas binarias (máx. 100 mA)Para el funcionamiento del variador con opción de bus de campo se puede emplear la borna 1 para la alimentación de la tensión de apoyo. |
2 | DI 1 | Entrada binaria 1 | |
3 | DI 2 | Entrada binaria 2 | |
4 | DI 3 | Entrada binaria 3 | Se utiliza también como entrada de frecuencia (máximo 20 kHz). |
5 | +10 V | Salida +10 V: Tensión de referencia | 10 V: Tensión de referencia para entrada analógica (alimentación de potencial +, 10 mA máx., 1 – 10 kΩ) |
6 | AI 1 / DI 4 | Entrada analógica 1 (12 bits) Entrada binaria 4 | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, -10 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA binaria: 0/24 V |
7 | 0 V | 0 V: Potencial de referencia | |
8 | AO 1 / DO 1 | Salida analógica 1 (10 bit) Salida binaria 1 | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA binaria: 0/24 V, máx.: 20 mA |
9 | 0 V | 0 V: Potencial de referencia | |
10 | AI 2 / DI 5 | Entrada analógica 2 (12 bits) Entrada binaria 5/contacto de termistor | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, PTC-th, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA, KTY84, PT1000 binaria: 0/24 V |
11 | AO 2 / DO 2 | Salida analógica 2 (10 bit) Salida binaria 2 | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA binaria: 0 / 24 V, máx.: 20 mA |
12 | STO+ | Entrada STO | Entrada binaria segura: Entrada de +24 V CC, consumo de corriente máx. 100 mA, High = 18 – 30 V CC |
13 | STO- | Potencial de referencia GND para entrada binaria segura |
Para todas las entradas binarias y entradas multifunción operadas en modo binario tienen validez los siguientes umbrales de conmutación:
Lógico "1" Rango de tensión de entrada 8 – 30 V
Lógico "0" Rango de tensión de entrada 0 – 2 V
Tiempo de respuesta de las entradas binarias: < 4 ms
Entradas analógicas | Salidas analógicas | |
|---|---|---|
Resolución | 12 bit | 10 bit |
Precisión | +/- 2%Respecto a la escala máxima ajustada. | +/- 1%Respecto a la escala máxima ajustada. |
Tiempo de respuesta | < 4 ms | 64 ms |
| Impedancia de entrada |
|---|---|
Entradas binarias | 100 kΩ |
Entradas analógicas en modo de tensión | 100 kΩ |
Entradas analógicas en modo de corriente | 500 Ω |