Conexões de sinal do bloco de borne de sinal
INFORMAÇÃO

- Se as entradas do conversor são alimentadas por uma fonte de alimentação externa de 24 V ou CLP, conectar o potencial de referência GND aos terminais 7 e 9. A eletrônica de controle do conversor funciona de maneira livre de potencial.
- Se o STO for controlado por uma fonte de alimentação externa, conectá-lo de acordo com os exemplos de conexão no capítulo Desligamento individual.
- Se um encoder TTL ou HTL for usado, não conectar seu sinal GND ao borne 7 ou 9.
Borne n.º | Sinal | Conexão | DescriçãoAtribuição de funções através de P1-15 |
|---|---|---|---|
1 | +24 VIO | +24 V: Tensão de referência/tensão auxiliar | Tensão de referência para o controle das entradas digitais (no máx. 100 mA)Na operação do conversor com opções de fieldbus, o borne 1 pode ser utilizado para alimentar a tensão auxiliar. |
2 | DI 1 | Entrada digital 1 | |
3 | DI 2 | Entrada digital 2 | |
4 | DI 3 | Entrada digital 3 | Também usada como entrada de frequência (máximo 20 kHz). |
5 | +10 V | Saída +10 V: Tensão de referência | 10 V: Tensão de referência para entrada analógica (alimentação de potencial +, 10 mA máx., 1 – 10 kΩ) |
6 | AI 1/DI 4 | Entrada analógica 1 (12 bits) Entrada digital 4 | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, -10 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA digital: 0/24 V |
7 | 0 V | 0 V: Potencial de referência | |
8 | AO 1/DO 1 | Saída analógica 1 (10 bits) Saída digital 1 | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA digital: 0/24 V, máx.: 20 mA |
9 | 0 V | 0 V: Potencial de referência | |
10 | AI 2/DI 5 | Entrada analógica 2 (12 bits) Entrada digital 5/contato de termistor | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, PTC-th, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA, KTY84, PT1000 digital: 0/24 V |
11 | AO 2/DO 2 | Saída analógica 2 (10 bits) Saída digital 2 | analógica: 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA digital: 0/24 V, máx.: 20 mA |
12 | STO+ | Entrada STO | Entrada digital segura: Entrada +24 VCC, consumo de corrente máx. 100 mA, High = 18 – 30 VCC |
13 | STO- | Potencial de referência GND para entrada digital segura |
Para todas as entradas digitais e entradas multifuncionais controladas de modo digital aplicam-se os seguintes limiares de comutação:
Lógica "1" faixa da tensão de entrada 8 – 30 V
Lógica "0" faixa da tensão de entrada 0 – 2 V
Tempo de resposta das entradas digitais: < 4 ms
Entradas analógicas | Saídas analógicas | |
|---|---|---|
Resolução | 12 bits | 10 bits |
Precisão | +/- 2%Com base na escala máxima definida. | +/- 1%Com base na escala máxima definida. |
Tempo de resposta | < 4 ms | 64 ms |
| Impedância de entrada |
|---|---|
Entradas digitais | 100 kΩ |
Entradas analógicas no modo de queda de tensão | 100 kΩ |
Entradas analógicas no modo de energia | 500 Ω |