Raccordement signaux du bornier électronique

REMARQUE

  • Si les entrées du variateur de vitesse sont alimentées par une alimentation externe 24 V ou un API, raccorder le potentiel de référence GND sur les bornes 7 et 9. L'électronique de commande du variateur de vitesse fonctionne hors potentiel.
  • Si la fonction STO est commandée par une alimentation externe en tension, la raccorder en fonction des exemples de raccordement indiqués au chapitre Coupure individuelle.
  • Si un codeur TTL ou HTL est utilisé, ne pas relier son signal GND aux bornes 7 ou 9.

Borne
n°

Signal

Raccordement

DescriptionL'affectation de fonction s'effectue via P1-15.

1

+24 VIO

+24 V : tension de référence / tension de sauvegarde

Tension de référence pour le pilotage des entrées digitales (100 mA max.)En cas de fonctionnement du variateur avec option bus de terrain, la borne 1 destinée à l'alimentation en tension de sauvegarde peut être utilisée.

2

DI 1

Entrée digitale 1

3

DI 2

Entrée digitale 2

4

DI 3

Entrée digitale 3

Également utilisée comme entrée de fréquence (20 kHz max.).

5

+10 V

Sortie +10 V : tension de référence

10 V : tension de référence pour entrée analogique

(alimentation du potentiel +, 10 mA max., 1 – 10 kΩ)

6

AI 1 / DI 4

Entrée analogique 1 (12 bits)

Entrée digitale 4

Analogique : 0 – 10 V, 10 – 0 V, -10 – 10 V, 0 – 20 mA,

4 – 20 mA, 20 – 4 mA

Digitale : 0/24 V

7

0 V

0 V : potentiel de référence

8

AO 1 / DO 1

Sortie analogique 1 (10 bits)

Sortie digitale 1

Analogique : 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA,

4 – 20 mA, 20 – 4 mA

Digitale : 0/24 V, max. : 20 mA

9

0 V

0 V : potentiel de référence

10

AI 2 / DI 5

Entrée analogique 2 (12 bits)

Entrée digitale 5 / capteur thermique

Analogique : 0 – 10 V, 10 – 0 V, PTC-th, 0 – 20 mA,

4 – 20 mA, 20 – 4 mA, KTY84, Pt1000

Digitale : 0/24 V

11

AO 2 / DO 2

Sortie analogique 2 (10 bits)

Sortie digitale 2

Analogique : 0 – 10 V, 10 – 0 V, 0 – 20 mA, 20 – 0 mA,

4 – 20 mA, 20 – 4 mA

Digitale : 0 / 24 V, max. : 20 mA

12

STO+

Entrée STO

Entrée digitale de sécurité : DC + entrée 24 V, consommation de 100 mA max. High = DC 18 – 30 V

13

STO-

Potentiel de référence GND pour entrée digitale de sécurité

 

 

Les seuils de déclenchement suivants s'appliquent à toutes les entrées digitales et entrées multifonctions à commande binaire.

Plage de tension d'entrée "1" logique 8 – 30 V

Plage de tension d'entrée "0" logique 0 – 2 V

Temps de réaction des entrées digitales : < 4 ms

Entrées analogiques

Sorties analogiques

Résolution

12 bits

10 bits

Précision

+/- 2 %En fonction de la mise à l'échelle maximale réglée.

+/- 1 %En fonction de la mise à l'échelle maximale réglée.

Temps de réaction

< 4 ms

64 ms

 

Impédance d'entrée

Entrées digitales

100 kΩ

Entrées analogiques en mode tension

100 kΩ

Entrées analogiques en mode courant

500 Ω