Bornes relais

ATTENTION

Ne pas raccorder de charges inductives au contact relais.
Risque de dommages matériels.

Borne

n°

Signal

Choix de la fonction du relais

Description

14

Sortie relais 1 Référence

P2-15

Contact relais (AC 250 V / DC 30 V, 5 A max.)

Une commande de frein doit être réalisée via un contacteur ou un redresseur de frein.

15

Sortie relais 1 Contact à fermeture

16

Sortie relais 1 Contact à ouverture

17

Sortie relais 2 Référence

P2-18

18

Sortie relais 2 Contact à fermeture