Borne de relé
AVISO
Não devem ser conectadas cargas indutivas no contato à relé.
Possíveis danos materiais.

Borne N.º | Sinal | Seleção da função de relé | Descrição |
|---|---|---|---|
14 | Saída de relé 1 referência | P2-15 | Contato de relé (250 VCA/30 VCC, máx. 5 A) O sistema de controle do freio deve ser feito através de um contator ou um retificador de freio. |
15 | Saída de relé 1 contato NA | ||
16 | Saída de relé 1 contato NF | ||
17 | Saída de relé 2 referência | P2-18 | |
18 | Saída de relé 2 contato NA |