Índice remissivo
C
Capacidade de comutação do relé de segurança
CarcaçaDimensõesDimensõesMontagemDimensõesColocação em operaçãoIndicações de segurançaModo controlador PIDModo de controle por bornes (ajuste de fábrica)Modo de tecladoEmissão de interferênciasImunidade a interferênciasRestriçõesConversor e motorResistência de frenagemRequisitos
Carcaça IP20/NEMA 1DimensõesDimensõesMontagemDimensõesColocação em operaçãoIndicações de segurançaModo controlador PIDModo de controle por bornes (ajuste de fábrica)Modo de tecladoEmissão de interferênciasImunidade a interferênciasRestriçõesConversor e motorResistência de frenagemRequisitos
Carcaça IP55/NEMA 12DimensõesDimensõesMontagemDimensõesColocação em operaçãoIndicações de segurançaModo controlador PIDModo de controle por bornes (ajuste de fábrica)Modo de tecladoEmissão de interferênciasImunidade a interferênciasRestriçõesConversor e motorResistência de frenagemRequisitos
Colocação em operação, requisitos
Compatibilidade eletromagnética
Comprimento do cabo, permitido
Comprovação das funções de segurança
Condições de tecnologia de segurança
ConexãoDimensõesDimensõesMontagemDimensõesColocação em operaçãoIndicações de segurançaModo controlador PIDModo de controle por bornes (ajuste de fábrica)Modo de tecladoEmissão de interferênciasImunidade a interferênciasRestriçõesConversor e motorResistência de frenagemRequisitos
Conexão do circuito intermediário
G
Grupo de parâmetros 1Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 2Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 3Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 4Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 5Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 6Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 7Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 8Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
Grupo de parâmetros 9Parâmetro base (nível 1)Parametrização ampliada (nível 2)Controlador PID (nível 2)Controle do motor (nível 2)Comunicação fieldbus (nível 2)Parâmetros ampliados (nível 3)Parâmetros de controle do motor (nível 3)Parâmetros específicos da aplicação (aplicáveis somente para LTX) (nível 3)Atribuição de funções definida pelo usuário das entradas digitais (nível 3)
I
Indicações de segurançaAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperação em modo geradorTransporteIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoConexão do conversor e motorInformações para a instalação dos cabos de sinalRequisitosResistências de frenagemAntes da instalaçãoIndicações de segurançaPainel de operação
InformaçõesAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperação em modo geradorTransporteIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoConexão do conversor e motorInformações para a instalação dos cabos de sinalRequisitosResistências de frenagemAntes da instalaçãoIndicações de segurançaPainel de operação
Instalação das palavras de dados de processo
Interface do usuárioAltitude de instalação > 1.000 mInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperação em modo geradorTransporteIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoConexão do conversor e motorInformações para a instalação dos cabos de sinalRequisitosResistências de frenagemAntes da instalaçãoIndicações de segurançaPainel de operação
P
P1-03 Tempo da rampa de aceleração
P1-04 Tempo da rampa de desaceleração
P1-06 Função de alto rendimento
P1-08 Corrente nominal do motor
P1-09 Frequência nominal do motor
P1-10 Rotação nominal do motor
P1-12 Fonte do sinal de controle
P1-13 Protocolo de irregularidade
P1-14 Acesso ampliado a parâmetro
P1-15 Entradas digitais Seleção da função
P1-17 Seleção de função do servomódulo
P1-18 Seleção do termistor do motor
P1-20 Taxa de transmissão SBus
P1-22 Inércia da carga do motor
P2-10 Gama de frequência de supressão
P2-11 Seleção da função da saída analógica 1
P2-13 Seleção da função da saída analógica 2
P2-14 Formato saída analógica 2
P2-15 Seleção de função da saída de relé do usuário 1
P2-16 Limite superior de relé do usuário 1: Saída analógica1
P2-17 Limite inferior de relé do usuário 1: Saída analógica
P2-18 Seleção de função da saída de relé do usuário 2
P2-19 Limite superior de relé do usuário 2: Saída analógica 2
P2-20 Limite inferior de relé do usuário 2: Saída analógica
P2-21 Fator de escala de indicação
P2-22 Fonte de escala de indicação
P2-23 Tempo de manutenção zero da rotação
P2-24 Frequência de comutação, PWM
P2-25 Segunda rampa de desaceleração
P2-26 Liberação da função de busca da referência
P2-28 Escala de rotação do escravo
P2-29 Fator de escala rotação escravo
P2-30 Formato entrada analógica 1
P2-31 Escala entrada analógica 1
P2-32 Offset entrada analógica 1
P2-33 Formato entrada analógica 2
P2-34 Escala entrada analógica 2
P2-35 Offset entrada analógica 2
P2-36 Seleção do modo de partida
P2-37 Comportamento de liberação/transição
P2-38 Controle de parada falta de fase na alimentação
P2-40 Definição de código de acesso ampliado a parâmetro
P3-02 Constante de tempo integral PID
P3-03 Constante de tempo diferencial PID
P3-05 Seleção de referência PID
P3-07 Limite superior do controlador PID
P3-08 Limite inferior do controlador PID
P3-09 Controlador de saída PID
P3-10 Seleção de realimentação PID
P3-11 PID-Limite de diferença de controle para ativação da rampa PID
P3-12 Fator de escala indicação valor atual PID
P3-13 Nível de despertar feedback PID
P4-03 Ganho proporcional do controlador de rotação
P4-04 Constante de tempo integral do controlador de rotação
P4-05 Fator de potência do motor
P4-06 – P4-09 Ajustes torque do motor
P4-06 Fonte de referência do torque
P4-07 Limite superior torque do motor
P4-08 Limite inferior de torque
P4-09 Limite superior de torque regenerativo
P4-10 Frequência de adaptação da curva característica U/f
P4-10/11 Ajustes curva característica U/f
P4-11 Tensão de adaptação da curva característica U/f
P4-12 Sistema de controle do freio do motor
P4-13 Tempo de liberação do freio do motor
P4-14 Tempo de atuação do freio do motor
P4-15 Nível de torque para liberação do freio
P4-16 Timeout de limiar de torque
P4-17 Proteção térmica do motor conforme UL508C
P4-18 Gerenciamento de sobrecarga
P5-02 Taxa de transmissão SBus-/CANopen
P5-03 Taxa de transmissão Modbus
P5-05 Resposta à falha de comunicação
P5-06 Timeout de falha de comunicação
P5-07 Especificação de rampa via SBus
P5-08 Duração da sincronização
P5-09 – P5-11 Definição PDOx fieldbus
P5-12 – P5-14 Definição PDIx fieldbus
P5-15 Função relé de expansão 3
P5-18 Função relé de expansão 4
P6-01 Ativação do upgrade de firmware
P6-02 Gerenciamento térmico automático
P6-03 Tempo de desaceleração Auto-Reset
P6-04 Relé do usuário faixa de histerese/saída analógicas
P6-05 Ativação da realimentação do encoder
P6-06 Número de pulsos do encoder
P6-07 Nível de disparo de irregularidade de rotação
P6-08 Frequência máx. para o valor nominal de rotação
P6-09 Controle do estatismo de rotação/distribuição da carga
P6-11 Tempo de manutenção da rotação na liberação
P6-12 Tempo de manutenção da rotação com bloqueio (rotação fixa 8)
P6-15 Saída analógica 1 escala
P6-16 Saída analógica 1 Offset
P6-17 Limite de torque máx. Timeout
P6-18 Nível de tensão frenagem de corrente contínua
P6-19 Valor da resistência de frenagem
P6-20 Potência da resistência de frenagem
P6-21 Ciclo de trabalho do chopper de frenagem em caso de subaquecimento
P6-22 Resetar o tempo de funcionamento do ventilador
P6-23 Repor contador kWh e contador MWh
P6-24 Ajustes de fábrica dos parâmetros
P6-25 Nível de código de acesso
P7-01 Resistência do estator do motor (Rs)
P7-02 Resistência do rotor do motor (Rr)
P7-03 Indutância do estator do motor (Lsd)
P7-04 Corrente de magnetização do motor (Id rms)
P7-05 Coeficiente de perda por dispersão do motor (Sigma)
P7-06 Indutância do estator do motor (Lsq) − apenas para motores síncronos
P7-07 Controle avançado do gerador
P7-09 Limite de corrente sobretensão
P7-10 Inércia/rigidez da carga do motor
P7-11 Limite inferior largura de pulso
P7-12 Tempo de pré-magnetização
P7-13 Controlador de rotação vetorial ganho D
P7-14 Aumento do torque com baixa frequência
P7-15 Limite de frequência para aumento do torque
P7-16 Rotação conforme a plaqueta de identificação do motor
P8-01 Escala simulada de encoder
P8-02 Fator de escala pulso de entrada
P8-06 Ganho proporcional do controlador de posição
P8-07 Modo Touch-Probe-Trigger
P8-09 Ganho através do pré-controle da velocidade
P8-10 Ganho através do pré-controle da aceleração
P8-11 Offset de referência Low-Word
P8-12 Offset de referência High-Word
P8-14 Torque de liberação de referência
P9-01 Liberação fonte de entrada
P9-02 Fonte de entrada de parada rápida
P9-03 Fonte de entrada para sentido horário (CW)
P9-04 Fonte de entrada para sentido anti-horário (CCW)
P9-05 Ativação da função de retenção
P9-07 Reset da fonte de entrada
P9-08 Fonte de entrada para irregularidade externa
P9-09 Fonte para desativação através do controle por bornes
P9-10 – P9-17 Fonte do valor nominal.
P9-10 Fonte do valor nominal 1
P9-11 Fonte do valor nominal 2
P9-12 Fonte do valor nominal 3
P9-12 Fonte do valor nominal 3
P9-14 Fonte do valor nominal 5
P9-15 Fonte do valor nominal 6
P9-16 Fonte do valor nominal 7
P9-17 Fonte do valor nominal 8
P9-18 – P9-20 Entrada para seleção da fonte do valor nominal
P9-18 Entrada 0 para seleção da fonte do valor nominal
P9-19 Entrada 1 para seleção da fonte do valor nominal
P9-20 Entrada 2 para seleção da fonte do valor nominal
P9-21 – P9-23 Entrada para a seleção da rotação nominal fixa
P9-21 Entrada 0 para a seleção da rotação de referência fixa
P9-22 Entrada 1 para a seleção da rotação de referência fixa
P9-23 Entrada 2 para a seleção da rotação de referência fixa
P9-24 Entrada da operação manual positiva
P9-25 Entrada da operação manual negativa
P9-26 Entrada para a liberação do referenciamento
P9-27 Entrada do came de referência
P9-28 Fonte de entrada do potenciômetro do motor aceleração
P9-29 Potenciômetro motorizado desaceleração
P9-30 Chave limite de rotação CW
P9-31 Chave limite de rotação CCW
P9-32 Seleção da rampa de desaceleração/rampa de parada rápida
P9-33 Seleção de entrada modo incêndio
P9-34 PID Entrada de seleção de referência fixa 0
P9-35 PID Entrada de seleção de referência fixa 1
Palavras de aviso nas advertências
ParâmetroEntradas digitais Seleção da função (P1-15)Sistema monofásico 200 – 240 VCASistema trifásico 200 – 240 VCASistema trifásico 380 – 480 VCA como versão de rede IT - Unidade sem filtroSistema trifásico 380 – 480 VCASistema trifásico 500 – 600 VCA
Parâmetros específicos para servo (nível 1)
Parâmetros para a seleção de uma fonte de lógica
Parâmetros para a seleção de uma fonte do valor nominal
Parâmetros para monitoração em tempo real
Potência de saída e utilização de corrente
R
RefrigeraçãoAltitude de instalaçãoReduçãoColocação em operaçãoControlador de segurança externoInstalaçãoOperaçãoConexãoMontagem
Reivindicação de direitos de garantia
Relés de segurança, requisitos
RequisitosAltitude de instalaçãoReduçãoColocação em operaçãoControlador de segurança externoInstalaçãoOperaçãoConexãoMontagem
Resistência de frenagemAltitude de instalaçãoReduçãoColocação em operaçãoControlador de segurança externoInstalaçãoOperaçãoConexãoMontagem
Resistências de frenagemAltitude de instalaçãoReduçãoColocação em operaçãoControlador de segurança externoInstalaçãoOperaçãoConexãoMontagem
S
Seleção do motorDiagrama de projetoDiagnóstico de irregularidadesHistórico de irregularidadeLista de irregularidadesSignificadoMOVITOOLS® MotionStudio
Símbolos de perigoDiagrama de projetoDiagnóstico de irregularidadesHistórico de irregularidadeLista de irregularidadesSignificadoMOVITOOLS® MotionStudio
Software de engenhariaDiagrama de projetoDiagnóstico de irregularidadesHistórico de irregularidadeLista de irregularidadesSignificadoMOVITOOLS® MotionStudio
SS1 conforme PL d (EN 13849-1)
T
Tecnologia de segurançaEstado seguroIndicação de segurança
Tecnologia de segurança funcionalEstado seguroIndicação de segurança