Grupo de parâmetros 1: Parâmetro base (nível 1)
Informações adicionais
- P1-01 Rotação máxima
- P1-02 Rotação mínima
- P1-03 Tempo da rampa de aceleração
- P1-04 Tempo da rampa de desaceleração
- P1-05 Modo de parada
- P1-06 Função de economia de energia
- P1-07 Tensão nominal do motor
- P1-08 Corrente nominal do motor
- P1-09 Frequência nominal do motor
- P1-10 Rotação nominal do motor
- P1-11 Aumento da tensão, Boost
- P1-12 Fonte do sinal de controle
- P1-13 Protocolo de irregularidade
- P1-14 Acesso ampliado a parâmetro
- P1-15 Entrada digital Seleção da função