P1-06 Função de economia de energia
- 0: desligado
- 1: ligado
Se essa função estiver ativada, o conversor monitora continuamente o estado de carga do motor e compara a corrente de saída com a corrente nominal do motor. Se o motor rodar com velocidade constante na faixa de carga parcial, o conversor reduz a tensão de saída automaticamente. Assim, o consumo de energia do motor é reduzido. Se a carga do motor aumentar ou o valor de referência de frequência mudar, a tensão de saída aumenta imediatamente. A função de economia de energia apenas funciona se o valor de referência da frequência do conversor permanecer constante durante um determinado período de tempo.
Os exemplos de aplicação são, por ex. as aplicações de ventilador ou de transportador de correias em que o consumo de energia é otimizado na faixa entre os ciclos de carga completa, vazia e parcial.
Esta função só é aplicável para motores assíncronos.