P1-07 Tensão nominal do motor
Faixa de ajuste:
- Conversor 230 V: 20 – 230 − 250 V
- Conversor 400 V: 20 – 400/460460 V apenas versão americana
– 500 V
- Conversor 575 V: 20 – 575 − 600 V
Define a tensão nominal do motor conectado ao conversor (conforme a plaqueta de identificação do motor). O valor de parâmetro é usado no controle de rotação U/f para controlar a tensão de saída aplicada no motor. No controle de rotação U/f, a tensão de saída do conversor tem o valor ajustado no P1-07 quando a rotação de saída corresponde à frequência base do motor que foi ajustada no P1-09.
"0V" = Compensação do circuito intermediário está desligada. No processo de frenagem, devido ao aumento da tensão, desloca-se a relação U/f do circuito intermediário, por isso ocorrem perdas mais elevadas no motor. O motor esquenta mais. As perdas adicionais no motor durante o processo de frenagem permitem eventualmente renunciar a uma resistência de frenagem.