P1-08 Corrente nominal do motor
Faixa de ajuste: 20 – 100 % da corrente de saída do conversor. Indicação como valor absoluto em Ampere.
Define a corrente nominal do motor conectado ao conversor (conforme a plaqueta de identificação do motor). Desta forma, o conversor pode adaptar sua proteção interna térmica do motor (proteção I x t) ao motor.
Se a corrente de saída do conversor for >100 % da corrente nominal do motor, o conversor desliga o motor após um determinado período (I.-trP) antes de poderem ocorrer danos térmicos no motor.