P1-08 Courant nominal moteur
Réglages possibles : 20 – 100 % du courant de sortie du variateur. Indication en valeur absolue en ampères.
Définit le courant nominal du moteur raccordé au variateur (en fonction des données figurant sur la plaque signalétique moteur). Ceci permet au variateur de vitesse d'adapter sa protection thermique moteur interne (protection I x t) au moteur.
Si le courant de sortie du variateur est >100 % du courant nominal moteur, le variateur coupe le moteur au bout d'un certain temps (I.-trP) avant que des détériorations thermiques puissent apparaître sur le moteur.