P1-09 Fréquence nominale moteur
Réglages possibles 25 – 50/6060 Hz (uniquement version américaine) – 500La fréquence maximale réglable dépend de la fréquence PWM réglée dans le paramètre P2-24. Une augmentation de P2-24 et nécessaire le cas échéant.
Hz
Définit la fréquence nominale du moteur raccordé au variateur de vitesse (en fonction des données figurant sur la plaque signalétique moteur). Avec cette fréquence, la tension de sortie (nominale) maximale est appliquée au moteur. Au-dessus de cette fréquence, la tension réglée sur le moteur reste à sa valeur maximale en permanence.