P1-10 Vitesse nominale moteur

Réglages possibles : 0 – 30 000 min-1

Ce paramètre permet de régler la vitesse nominale du moteur. En cas de réglage différent de 0, tous les paramètres se rapportant à la vitesse, comme p. ex. la vitesse minimale ou la vitesse maximale, sont indiqués en min-1.

Ceci active la fonction de compensation de glissement. La fréquence ou la vitesse affichée sur l'afficheur du variateur correspond à la fréquence ou à la vitesse calculée du rotor.