P1-11 Boost
Réglages possibles : Auto / 0 – 30 % (en fonction de la tension et de la puissance)
En cas de vitesses faibles, définit l'augmentation de la tension afin de faciliter le décollement des charges collées. Modifie les valeurs maximales U/f de ½ P1-07 et ½ P1-09.

Le système règle automatiquement une valeur en cas de réglage "Auto". Cette valeur est basée sur les caractéristiques moteur mesurées pendant la phase de mesure automatique.