P1-11 Aumento de la tensión, Boost
Rango de ajuste: Auto / 0 – 30 % (depende de la tensión y de la potencia)
Determina el aumento de la tensión con bajas velocidades para facilitar la puesta en marcha de cargas pegadas. Modifica los valores límite U/f en ½ P1-07 y ½ P1-09.

Con el ajuste "Auto", se ajusta automáticamente un valor. Éste se basa en los datos del motor medidos durante el procedimiento automático de medición.