P1-10 Rotação nominal do motor
Faixa de ajuste: 0 – 30 000 min-1
Aqui pode-se introduzir a rotação nominal do motor. Se o parâmetro for ≠ 0, todos os parâmetros relacionados à rotação, como por ex. a rotação mínima, a rotação máxima, são indicados com a unidade "min-1".
Ao mesmo tempo é ativada a compensação de escorregamento. A frequência ou rotação indicada no display do conversor corresponde exatamente à frequência ou rotação calculada do rotor.