P1-09 Frequência nominal do motor
Faixa de ajuste: 25 – 50/6060 Hz (apenas versão americana) – 500A frequência máxima ajustável depende da frequência PWM definida em P2-24. Pode ser necessário aumentar o P2-24.
Hz
Define a frequência nominal do motor conectado ao conversor (conforme a plaqueta de identificação do motor). Nesta frequência, a tensão (nominal) máxima de saída é aplicada no motor. Acima dessa frequência, a tensão aplicada no motor permanece constante no seu valor máximo.