P1-09 Frecuencia nominal del motor
Rango de ajuste: 25 – 50/6060 Hz (sólo versión americana) – 500La frecuencia máxima ajustable depende de la frecuencia PWM ajustada en P2-24. Es posible que se haya de aumentar P2-24.
Hz
Determina la frecuencia nominal del motor conectado al variador (según placa de características del motor). Con esta frecuencia se aplica al motor la tensión de salida (nominal) máxima. Mediante esta frecuencia se mantiene la tensión aplicada al motor de forma constante en su valor máximo.