P1-07 Motorbemessungsspannung
Einstellbereich:
- 230-V-Umrichter: 20 – 230 − 250 V
- 400-V-Umrichter: 20 – 400/460460 V nur amerikanische Version
– 500 V
- 575-V-Umrichter: 20 – 575 – 600 V
Legt die Bemessungsspannung des am Umrichter angeschlossenen Motors fest (gemäß Motortypenschild). Der Parameterwert wird bei U/f-Drehzahlregelung zur Steuerung der an den Motor angelegten Ausgangsspannung verwendet. Bei U/f-Drehzahlregelung beträgt die Ausgangsspannung des Umrichters den in P1-07 eingestellten Wert, wenn die Ausgangsdrehzahl der in P1-09 eingestellten Motoreckfrequenz entspricht.
"0V" = Kompensation des Zwischenkreises ist aus. Beim Bremsvorgang verschiebt sich durch den Spannungsanstieg im Zwischenkreis das U/f-Verhältnis, dadurch treten höhere Verluste im Motor auf. Der Motor erwärmt sich stärker. Die zusätzlichen Motorverluste während des Bremsvorgangs erlauben es unter Umständen, auf einen Bremswiderstand zu verzichten.