P1-06 Fonction d'économie d'énergie
- 0 : désactivé
- 1 : activée
Lorsque cette fonction est activée, le variateur surveille en permanence la charge moteur en comparant le courant de sortie et le courant nominal moteur. Si le moteur tourne à vitesse constante dans la plage à charge partielle, le variateur diminue automatiquement la tension de sortie. La consommation d'énergie du moteur est donc réduite. Si la charge moteur augmente ou si la consigne de fréquence change, la tension de sortie augmente immédiatement. La fonction économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque la consigne convertisseur reste constante sur une période de temps définie.
Les exemples d'application sont p. ex. les applications avec ventilateurs ou les convoyeurs à bande pour lesquels le besoin en énergie est optimal dans une plage entre déplacements à pleine charge, à charge partielle ou à vide.
Cette fonction n'est applicable que pour les moteurs asynchrones.