P1-05 Mode d'arrêt

Définit le comportement de décélération de l'entraînement en fonctionnement normal et en cas de coupure réseau.

  • 0 : arrêt selon la rampe P1-04
  • 1 : le moteur est en roue libre de manière incontrôlée jusqu'à l'arrêt.