P1-04 Durée rampe de décélération

Réglages possibles :

Tailles 2 + 3 : coast (arrêt en roue libre) – 0.01 – 5.0 – 600 s

Tailles 4 à 7 : coast (arrêt en roue libre) – 0.1 – 5.0 – 6000 s

Définit la durée en secondes pendant laquelle la fréquence de sortie (vitesse) diminue de 50 à 0 Hz. Tenir compte du fait qu'une modification de la limite inférieure ou supérieure de la vitesse n'influence aucunement la durée de rampe, celle-ci se référant à 50 Hz et non pas aux paramètres P1-01 / P1-02.

Une rampe de 0 s s'affiche comme "coast" (arrêt en roue libre), car cette valeur entraîne un arrêt en roue libre.