P1-04 Tempo da rampa de desaceleração

Faixa de ajuste:

Tamanho 2 + 3: Coast (giro por inércia) – 0,01 – 5,0 – 600 s

Tamanho 4 – 7: Coast (giro por inércia) – 0,1 – 5,0 – 6000 s

Define o tempo em segundos no qual a frequência de saída (rotação) cai de 50 para 0 Hz. Observar que o tempo de rampa não é afetado por uma alteração do limite superior de rotação e/ou limite inferior de rotação, visto que o tempo de rampa se refere a 50 Hz e não a P1-01/P1-02.

Uma rampa de 0 s é exibida no display como "coast" (giro por inércia), pois esse valor leva a um giro por inércia.