P1-03 Tempo da rampa de aceleração

Faixa de ajuste:

Tamanho 2 + 3: 0,00 – 5,0 – 600 s

Tamanho 4 – 7: 0,0 – 5,0 – 6000 s

Define o tempo em segundos no qual a frequência de saída (rotação) sobe de 0 para 50 Hz. Observe que o tempo de rampa não é afetado por uma alteração do limite superior ou inferior de rotação, visto que o tempo de rampa se refere a 50 Hz e não à rotação P1-01/P1-02.