P1-03 Tiempo de rampa de aceleración

Rango de ajuste:

Tamaño 2 + 3: 0,00 – 5,0 – 600 s

Tamaño 4 – 7: 0,0 – 5,0 – 6000 s

Determina el tiempo en segundos en el que la frecuencia de salida (velocidad) sube de 0 a 50 Hz. Tenga en cuenta que el tiempo de rampa no es influenciado por una modificación del límite superior o inferior de la velocidad, ya que el tiempo de rampa se refiere a 50 Hz y no a la velocidad P1-01 / P1-02.