P1-02 Velocidad mínima

Rango de ajuste: 0 – P1-01 Hz

Introducción del límite inferior de frecuencia (velocidad) para el motor en todos los modos de funcionamiento. Este parámetro se indica en Hz, si se utilizan los ajustes de fábrica o si el parámetro para la velocidad nominal del motor (P1-10) es cero. Si se ha introducido la velocidad nominal de motor en el parámetro P1-10 en min-1, este parámetro se indica en min-1.

La velocidad queda por debajo de este límite solo si se ha retirado la habilitación del variador y éste reduce a cero la frecuencia de salida.