P1-01 Velocidad máxima
Rango de ajuste: P1-02 – 50.0 Hz – 5 × P1-09 (máximo 500 Hz)
Introducción del límite superior de frecuencia (velocidad) para el motor en todos los modos de funcionamiento. Este parámetro se indica en Hz, si se utilizan los ajustes de fábrica o si el parámetro para la velocidad nominal del motor (P1-10) es cero. Si se ha introducido la velocidad nominal de motor en el parámetro P1-10 en min-1, este parámetro se indica en min-1.
La velocidad máxima es limitada por la frecuencia de conmutación ajustada en P2-24. El límite viene determinado por la frecuencia de salida máxima al motor = P2-24: 16.