P1-01 Vitesse maximale

Réglages possibles : P1-02 – 50.0 Hz – 5 × P1-09 (500 Hz maximum)

Indication de la limite haute de fréquence (vitesse) pour le moteur dans tous les modes d'exploitation. Ce paramètre est affiché en Hz en cas d'utilisation des réglages usine ou si le paramètre pour la vitesse nominale du moteur (P1-10) est réglé sur "0". Si la vitesse nominale moteur a été saisie en min-1 dans P1-10, ce paramètre est affiché en tr/min.

La vitesse maximale est également limitée par la fréquence de commutation réglée dans P2-24. La limite est définie par la fréquence de sortie maximale vers le moteur = P2-24 : 16.