P1-02 Vitesse minimale

Réglages possibles : 0 – P1-01 Hz

Indication de la limite de fréquence basse (vitesse) pour le moteur dans tous les modes d'exploitation. Ce paramètre est affiché en Hz en cas d'utilisation des réglages usine ou si le paramètre pour la vitesse nominale du moteur (P1-10) est réglé sur "0". Si la vitesse nominale moteur a été saisie en tr/min. dans P1-10, ce paramètre est affiché en min-1.

La vitesse ne passe sous cette limite que si la libération du variateur a été supprimée et si le variateur réduit la fréquence de sortie à "0".