P1-02 Rotação mínima

Faixa de ajuste: 0 – P1-01 Hz

Introdução de dados do limite inferior de frequência (rotação) para o motor em todos os modos de operação. Este parâmetro é mostrado em Hz se os ajustes de fábrica forem utilizados ou se o parâmetro para a rotação nominal do motor (P1-10) for zero. Se a rotação nominal do motor tiver sido introduzida em U/min no P1-10, este parâmetro será exibido em min-1.

A rotação fica abaixo deste limite apenas se a liberação do conversor tiver sido revogada e o conversor descer a frequência de saída para zero.