P1-01 Rotação máxima
Faixa de ajuste: P1-02 – 50.0 Hz – 5 × P1-09 (no máximo 500 Hz)
Introdução de dados do limite superior de frequência (rotação) para o motor em todos os modos de operação. Este parâmetro é mostrado em Hz se os ajustes de fábrica forem utilizados ou se o parâmetro para a rotação nominal do motor (P1-10) for zero. Se a rotação nominal do motor tiver sido introduzida em min-1 no P1-10, este parâmetro será exibido em U/min.
A rotação máxima também é limitada pela frequência de comutação que está ajustada em P2-24. O limite é definido pela frequência de saída máxima para o motor = P2-24: 16.