P1-01 Maximaldrehzahl

Einstellbereich: P1-02 – 50.0 Hz – 5 × P1-09 (höchstens 500 Hz)

Eingabe der Frequenzobergrenze (Drehzahl) für den Motor in allen Betriebsarten. Dieser Parameter wird in Hz angezeigt, wenn die Werkseinstellungen verwendet werden oder wenn der Parameter für die Bemessungsdrehzahl des Motors (P1-10) null ist. Wenn die Motorbemessungsdrehzahl in min-1 in P1-10 eingegeben wurde, so wird dieser Parameter in U/min angezeigt.

Die Maximaldrehzahl wird auch von der Schaltfrequenz begrenzt, die in P2-24 eingestellt ist. Die Grenze wird bestimmt durch die maximale Ausgangsfrequenz zum Motor = P2-24: 16.