P1-03 Durée rampe d'accélération

Réglages possibles :

Tailles 2 + 3 : 0.00 – 5.0 – 600 s

Tailles 4 à 7 : 0.0 – 5.0 – 6000 s

Définit la durée en secondes pendant laquelle la fréquence de sortie (vitesse) augmente de 0 à 50 Hz. Tenir compte du fait qu'une modification de la limite inférieure ou supérieure de la vitesse n'influence aucunement la durée de rampe, celle-ci se référant à 50 Hz et non pas aux paramètres P1-01 / P1-02.