P1-04 Tiempo de rampa de deceleración
Rango de ajuste:
Tamaño 2 + 3: Coast (parada por inercia) – 0,01 – 5,0 – 600 s
Tamaño 4 – 7: Coast (parada por inercia) – 0,1 – 5,0 – 6000 s
Establece el tiempo en segundos en el que la frecuencia de salida (velocidad) baja de 50 a 0 Hz. Tenga en cuenta que el tiempo de rampa no es influenciado por una modificación del límite superior o inferior de la velocidad, ya que el tiempo de rampa se refiere a 50 Hz y no a P1-01 / P1-02.
Una rampa de 0 s se indica como "coast" (parada por inercia) en el display ya que este valor conduce a la parada por inercia.