P2-37 Comportamento de liberação/transição
Modo de teclado (P1-12 = 1, 2):
Define o comportamento de liberação e de comutação do conversor se o controle for realizado através do painel de operação integrado (P1-12 = 1 ou 2).
A seleção depende do ajuste em P1-15.
Faixa de ajuste: 0 – 1 – 7
Comportamento de comutação na mudança da fonte do valor nominal para o modo de teclado: | |
|---|---|
0 | A rotação do motor é alterada para a velocidade mínima P1-02. |
1 | A rotação do motor é alterada para a última rotação do teclado ajustada. |
2 | A rotação do motor atual é assumida na comutação. |
3 | A rotação do motor é alterada para a rotação nominal fixa P2-08. |
41) | A rotação do motor é alterada para a velocidade mínima P1-02. |
51) | A rotação do motor é alterada para a última rotação do teclado ajustada. |
61) | A rotação do motor atual é assumida na comutação. |
71) | A rotação do motor é alterada para a rotação nominal fixa P2-08. |
Comportamento de comutação na liberação do conversor no modo de teclado: | |
|---|---|
0 | O motor começa a funcionar com a velocidade mínima de P1-02. |
1 | Agora, o motor funciona com a última rotação de teclado ajustada. |
2 | O motor começa a funcionar com a velocidade mínima de P1-02. |
3 | O motor começa a funcionar com a rotação nominal fixa de P2-08. |
4Com o ajuste 4 - 7, o conversor é iniciado com a entrada digital de liberação correspondente. As teclas <Iniciar> e <Parar> no teclado ficam sem função. A rotação pode ser alterada com as teclas <Para cima> e <Para baixo>. | O motor começa a funcionar com a velocidade mínima de P1-02. |
51) | Agora, o motor funciona com a última rotação de teclado ajustada. |
61) | O motor começa a funcionar com a velocidade mínima de P1-02. |
71) | O motor começa a funcionar com a rotação nominal fixa de P2-08. |
Modo fieldbus (P1-12 = 5, 6, 7):
Aplica-se tanto ao comutar a fonte do valor nominal quanto para a liberação do conversor. Com os ajustes 0 - 3, o conversor é iniciado com a liberação de fieldbus e a liberação de hardware adicional. A rotação nominal é adotada pelo fieldbus.
Com os ajustes 4 - 7, o conversor só é iniciado com a liberação do hardware (não é necessária a liberação do fieldbus). A rotação nominal é adotada pelo fieldbus.