P2-37 Comportement à la libération / Comportement de commutation
Pilotage par console (P1-12 = 1, 2)
Définit le comportement à la libération du variateur de vitesse lorsque le pilotage est effectué via la console intégrée.
La sélection dépend du réglage dans P1-15.
Réglages possibles : 0 – 1 – 7
Comportement de commutation en cas de modification de la source de consigne en mode pilotage par console | |
|---|---|
0 | La vitesse moteur passe à la vitesse minimale réglée dans P1-02. |
1 | La vitesse moteur passe à la dernière vitesse réglée par console. |
2 | La vitesse actuelle du moteur est conservée lors de la commutation. |
3 | La vitesse moteur passe à la consigne de vitesse réglée dans P2-08. |
41) | La vitesse moteur passe à la vitesse minimale réglée dans P1-02. |
51) | La vitesse moteur passe à la dernière vitesse réglée par console. |
61) | La vitesse actuelle du moteur est conservée lors de la commutation. |
71) | La vitesse moteur passe à la consigne de vitesse réglée dans P2-08. |
Comportement de commutation en cas de libération du variateur de vitesse en mode pilotage par console | |
|---|---|
0 | Le moteur démarre à la vitesse minimale réglée dans P1-02. |
1 | Le moteur démarre à la dernière vitesse réglée par console. |
2 | Le moteur démarre à la vitesse minimale réglée dans P1-02. |
3 | Le moteur démarre avec la consigne de vitesse réglée dans P2-08. |
4En cas de réglage sur 4 – 7, le variateur de vitesse démarre par libération de l'entrée digitale correspondante. Les touches de fonction <START> et <STOP> sont désactivées. La vitesse peut être modifiée à l'aide des touches <Flèche vers le haut> / <Flèche vers le bas>. | Le moteur démarre à la vitesse minimale réglée dans P1-02. |
51) | Le moteur démarre à la dernière vitesse réglée par console. |
61) | Le moteur démarre à la vitesse minimale réglée dans P1-02. |
71) | Le moteur démarre avec la consigne de vitesse réglée dans P2-08. |
Mode bus de terrain (P1-12 = 5, 6, 7)
S'applique aussi bien lors de la commutation de la source de consigne que lors de la libération du variateur de vitesse. Avec les réglages 0 - 3, le variateur de vitesse démarre par libération bus de terrain et libération matérielle supplémentaire. La consigne de vitesse est reprise du bus de terrain.
Avec les réglages 4 - 7, le variateur de vitesse démarre uniquement par libération matérielle (la libération bus de terrain n'est pas nécessaire). La consigne de vitesse est reprise du bus de terrain.