P2-38 Réaction coupure réseau

Comportement en régulation du variateur en réaction à une coupure réseau lorsque le variateur est libéré.

  • 0 : le variateur de vitesse tente de maintenir le fonctionnement en récupérant l'énergie du moteur sous charge. Si la coupure réseau est de courte durée et si une quantité d'énergie suffisante peut être récupérée avant la coupure de l'électronique de commande, le variateur redémarre dès que la tension réseau est rétablie.
  • 1 : le variateur de vitesse verrouille immédiatement la sortie vers le moteur, ce qui a pour effet de provoquer le fonctionnement en roue libre ou la désolidarisation de la charge. En cas d'utilisation de ce réglage pour des charges de grande inertie, la fonction de rattrapage (P2-26) devra éventuellement être activée.
  • 2 : le variateur de vitesse s'arrête selon la rampe d'arrêt rapide réglée dans P2-25.
  • 3 : alimentation DC du bus, lorsque le variateur est alimenté directement via les bornes DC+ et DC, la détection de coupure réseau peut être désactivée avec cette fonction.