Groupe de paramètres 2 : paramétrage avancé (niveau 2)
Informations complémentaires
- P2-01 – P2-08
- P2-01 Consigne de vitesse 1
- P2-02 Consigne de vitesse 2
- P2-03 Consigne de vitesse 3
- P2-04 Consigne de vitesse 4
- P2-05 Consigne de vitesse 5
- P2-06 Consigne de vitesse 6
- P2-07 Consigne de vitesse 7
- P2-08 Consigne de vitesse 8
- P2-09/P2-10 Fenêtre de résonance / Largeur fenêtre de résonance
- P2-11 / P2-13 Sorties analogiques
- P2-11 Sortie analogique 1 Choix de la fonction
- P2-12 Sortie analogique 1 Format
- P2-13 Sortie analogique 2 Choix de la fonction
- P2-14 Sortie analogique 2 Format
- P2-15 / P2-18 Sorties relais
- P2-15 Sortie relais utilisateur 1 Choix de la fonction
- P2-16 Limite haute relais utilisateur 1 / Sortie analogique 1
- P2-17 Limite basse relais utilisateur 1 / Sortie analogique 1
- P2-18 Sortie relais utilisateur 2 Choix de la fonction
- P2-19 Limite haute relais utilisateur 2 / Sortie analogique 2
- P2-20 Limite basse relais utilisateur 2 / Sortie analogique 2
- P2-21 / 22 Mise à l'échelle affichage
- P2-21 Facteur mise à l'échelle affichage
- P2-22 Source mise à l'échelle affichage
- P2-23 Durée de maintien à vitesse zéro
- P2-24 Fréquence de découpage
- P2-25 Rampe de décélération 2 / Rampe d'arrêt rapide
- P2-26 Libération rattrapage au vol
- P2-27 Mode Standby
- P2-28 Mise à l'échelle vitesse esclave
- P2-29 Facteur de mise à l'échelle vitesse esclave
- P2-30 Entrée analogique 1 Format
- P2-31 Entrée analogique 1 Mise à l'échelle
- P2-32 Entrée analogique 1 Offset
- P2-33 Entrée analogique 2 Format / Protection moteur
- P2-34 Entrée analogique 2 Mise à l'échelle
- P2-35 Entrée analogique 2 Offset
- P2-36 Choix mode de démarrage
- P2-37 Comportement à la libération / Comportement de commutation
- P2-38 Réaction coupure réseau
- P2-39 Verrouillage paramètres
- P2-40 Accès avancé aux paramètres Défintion du code